BEAGLE-3P-BBONE-AI

BeagleBone AI Tool Folder

BEAGLE-3P-BBONE-AI

購入

概要

BeagleBone® AI とは?

実証済み BeagleBoard.org® オープン・ソース Linux アプローチに基づいて、BeagleBone® AI は、小型 SBC と強力な産業用コンピュータのギャップを埋めます。テキサス・インスツルメンツの Sitara™ AM5729 プロセッサをベースとして、デベロッパーは、使いやすい BeagleBone® Black のヘッダと機械的な互換性によって、高度に集積された強力な SoC のアクセスできます。BeagleBone AI では、AM5729 プロセッサで使用できるニューラル・ネットワーク・ハードウェア・アクセラレータを活用したSitara 機械学習ツールキットを使用して機械学習推論アプリケーションを簡単にご確認いただくことができます。

プロセッサ:テキサス・インスツルメンツの Sitara AM5729
  • デュアル Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • 2 個の C66x 浮動小数点 VLIW DSP
  • 2.5MB のオン・チップ L3 RAM
  • 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 コプロセッサ
  • 4 個の組込みビジョン・エンジン (EVE)
  • 2 つのデュアルコア・プログラマブル・リアルタイム・ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
  • 2D グラフィック・アクセラレータ (BB2D) サブシステム
  • デュアル・コア PowerVR® SGX544™ 3D GPU
  • IVA-HD サブシステム (4K @ 15fps H.264 エンコード / デコード・サポート、その他の 1080p60)
  • さらなる詳細はこちら
主なボード機能:
  • BeagleBone Black の機械的なヘッダ互換性
  • 1GB RAM および 16GB オンボード eMMC フラッシュ、高速インターフェイス採用
  • 電源および超高速デュアル・ロール・コントローラ用のUSB type-C、USB type-A ホスト
  • ギガビット Ethernet、2.4/5GHz WiFi、Bluetooth
  • microHDMI
  • Debian GNU/Linux、ダウンロードなしで直ぐに使用できるソフトウェア操作感覚

 

BeagleBone AI

BeagleBone Black (または BeagleBone Black Wireless)

システム・オン・チップ・メイン・プロセッサ

Texas Instruments Sitara AM5729

Texas Instruments Sitara AM3358

2 個の Arm Cortex-A15

Arm Cortex-A8

メイン・プロセッサ最大速度

1.5GHz

1GHz

コプロセッサ

2x C66x、4x PRU、4x Arm Cortex-M4、4x EVE、2x PowerVR SGX544、IVA-HD

2x PRU、Arm Cortex-M3

アナログ・ピン

7 (4 線式タッチスクリーン対応) (3.3V)

7 (4 線式タッチスクリーン対応) (1.8V)

デジタル・ピン

72 (デジタル対応の 7 個をアナログ・ピンを含む)

65

メモリ

1GB DDR3

16GB eMMC フラッシュ・オンボード
microSD カード・スロット

512MB DDR3

4GB eMMC フラッシュ・オンボード

microSD カード・スロット

USB

USB 3.0 Type-C 5Gbps ホスト /クライアント・ポート

USB 2.0 Type-A ホスト・ポート

USB 2.0 miniUSB 480Mbps ホスト /クライアント・ポート (Black)

USB 2.0 microUSB 480Mbps ホスト /クライアント・ポート (Wireless)

USB 2.0 Type-A ホスト・ポート

ネットワーク

1 ギガビット Ethernet
2.4/5GHz WiFi

Bluetooth 4.2/BLE

10/100 Ethernet (Black のみ)

2.4GHz WiFi (Wireless のみ)

Bluetooth 4.2/BLE (Wireless のみ)

ビデオ(英語)

microHDMI

Cape アドオン・ボード

microHDMI

Cape アドオン・ボード

オーディオ

microHDMI

Cape/USB アドオン・ボード

Bluetooth

microHDMI

Cape/USB アドオン・ボード

Bluetooth (Wireless のみ)

サポートされている拡張インターフェイス

4 個の UART

16 ビット LCD インターフェイス

2 個の I2C

2 個の SPI

8 個の PWM

4 個のタイマ

A/D (3.3V)

CAN

パルス・キャプチャ

直交エンコーダ

PRU GPIO

PRU UART

PRU パルス・キャプチャ

...

4 個の UART

16 ビット LCD インターフェイス

2 個の I2C

2 個の SPI

8 個の PWM

4 個のタイマ

A/D (1.8V)

CAN

パルス・キャプチャ

直交エンコーダ

PRU GPIO

PRU UART

PRU パルス・キャプチャ

...

オンボード・センサ

オンダイ・プロセッサ温度センサ

N/A


会社概要

BeagleBoard.org Foundation は Sitara ベースのシステムのオープン・ソース開発の促進と意欲の向上に努めています。この組織の主な目的は、組込みコンピューティングでのオープン・ソース・ソフトウェアおよびハードウェアの設計と使用に関する教育とコラボレーションを提供することです。BeagleBoard.org Foundation は米国に拠点を置く 501(c)3 非営利法人です。

ソリューション

BeagleBoard、BeagleBone、および PocketBeagle オープン・ハードウェア・シングル・ボード・コンピュータは、無制限の拡張機能を持つ、超低コスト、高性能、低消費電力の Sitara ベース・プラットフォームです。類似の意見を持つデベロッパーの大規模なコミュニティにより、アイデアを迅速にプロトタイプ化しデモを実施します。

BeagleBoard.org Foundation は TI のデザイン・ネットワークのメンバーです。

Arm ベースのプロセッサ
AM5729 Sitara プロセッサ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2051B アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

シャント電圧リファレンス
TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS659037 ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー・マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

評価ボード

BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI AM5729 開発ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 14
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Maximizing machine-learning inference at the edge PDF | HTML 2019年 12月 2日
ユーザー・ガイド AM572x Sitara Processor Technical Reference Manual (Rev. L) 2019年 7月 5日
ホワイト・ペーパー Optimizing control and design for industrial robotics 2019年 5月 15日
ホワイト・ペーパー Bringing deep learning to embedded systems (Rev. A) 2019年 2月 26日
アプリケーション・ノート AM57xx Hardware Design Guide PDF | HTML 2019年 1月 25日
アプリケーション・ノート AM572x Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide 2018年 11月 5日
ユーザー・ガイド TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) 2018年 3月 16日
ユーザー・ガイド PRU Assembly Instruction User Guide 2018年 2月 16日
製品概要 Sitara™ AM5x processor with ARM® Cortex™-A15 core (Rev. A) 2016年 1月 22日
ホワイト・ペーパー TI’s processors leading the way in embedded analytics 2015年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Mainline Linux™ ensures stability and innovation 2014年 3月 27日
ホワイト・ペーパー BeagleBone low-cost development board provides a clear path to open-source resou 2012年 6月 13日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSEVM572X AM572x 評価モジュール

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 BeagleBoard.org Foundation.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。