PMP23200

100kRad アプリケーション向け、100W、5V 出力、ハード スイッチング、フル ブリッジ コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS7H5001-SP PWM (パルス幅変調) コントローラと 3 個の TPS7H6003-SP ハーフブリッジ ドライバを使用して、22V ~ 36V の範囲の入力で動作し、100W の負荷に対応できる絶縁型 5V 出力を生成する、ハード スイッチングのフル ブリッジ コンバータを接続します。静止軌道 (GEO) クラスの放射線性能に適合できるように、コントローラ、ドライバ、パワー FET を選定しました。2 次側の同期整流器を採用した結果、従来のダイオード整流器に比べて、効率と放熱性能が向上しています。

特長
  • GEO クラスの放射線特性
  • 効率を向上させる目的で 1 次側と 2 次側に複数の GaN FET を搭載
  • 制御ループの高速化に適した 2 次側コントローラ
  • 出力のリップルは 1% 未満
  • 3.5 インチ x 5 インチ (8.89cm x 12.7cm) の PCB
出力電圧オプション PMP23200.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMC94.PDF (529 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC95.PDF (321 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC96.PDF (445 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC98.ZIP (2960 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK1.ZIP (1267 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC97.PDF (1887 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS7H5001-SP耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

TPS7H6003-SP耐放射線特性、QMLV、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 2023年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ