PMP23340UCD

絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン

PMP23340UCD

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、デジタル電源絶縁型コントローラである UCD3138ARJAT を使用する中間バス コンバータで、高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。

特長
  • 97.7% の効率
  • 1MHz のスイッチング周波数
  • コネクタを除外すると、1,300W/立方インチ (79.3W/立方 cm) の電力密度
  • ヒートシンクなしの場合、合計の厚さは 10mm
出力電圧オプション PMP23340UCD.1
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 110
出力電力(W) 1320
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT375.PDF (1084 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCB9.PDF (548 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCC0.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCC2.ZIP (6243 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK6.ZIP (932 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCC1.PDF (4989 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCB8.PDF (512 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

TLV365レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD7138ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48 V–12 V GaN-Enabled 1.1-kW 1/8th Brick Power Module Reference Design Using UCD PDF | HTML 2023/12/13
技術記事 リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。