TIDA-00108
スタック過電圧バッテリ・プロテクタのリファレンス・デザイン
TIDA-00108
概要
The secondary level protectors for 48V-60V battery systems are being mandated in industrial applications. The TIDA-00108 reference design introduces the user to implement a robust stacked architecture, without compromising high accuracy voltage detection system for a 10s-15s series rechargeable cells. In the bq7718xy family, each cell is monitored independently with an embedded delay timer provided to prevent false trips of the in-line fuses
特長
- Architecture allows 2-3 bq7718xy to be stacked to implement 10s-15s secondary protector active circuitry with fuse in small foot-print enables inclusion inside of the battery pack
- Secondary protector solution can also coexist with the bq76920/30/40 first-level pmonitor and protector
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPQ8.PDF (45 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1