TIDA-00320

8ch パラレル 0.5A ローサイド・デジタル出力モジュール、PLC 用

TIDA-00320

設計ファイル

概要

デジタル出力モジュールは、PLC/PAC や DCS でアクチュエータ、モーター、その他の抵抗性、容量性、または誘導性負荷を制御する標準部品です。マイコン・インターフェイスを Beaglebone Black と一緒に簡単にテストできるようになるため、お客様は、パラレル・インターフェイスを備えたこの統合型の保護付きローサイド・ドライバから利点を得られます。この設計では、温度管理を損なうことなく、小型フォーム・ファクタで 8 チャネルすべてに 0.5A を提供できます。

特長

  • 高密度 8 チャネル 24V ローサイド・デジタル出力
  • チャネルあたり 500mA の非制御(+20%)、2A ピーク
  • 並列な制御によるシンプルなマイコン・インターフェイス
  • 誘導性負荷を切り換え可能
  • 出力状態と異常を通知する LED
  • Beaglebone Black Cape フォーム・ファクタによる簡単な評価

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU199.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCE8.PDF (236 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCE9.PDF (345 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCE7.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCF1.ZIP (1239 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC847.ZIP (284 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCF0.PDF (1629 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCE6.PDF (690 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ソレノイド ドライバ

DRV8803PWM 制御機能と過電流保護機能搭載、60V、2.3A、4 チャネル ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

SM72485100V、150mA コンスタント オンタイム制御降圧型スイッチング レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7142CCクワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7140CCクワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8チャネル、パラレル、0.5A、ローサイド・デジタル出力 モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2015/12/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路 TIDA-00236 ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用 TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。