TIDA-00809
広範囲 AC/DC 入力向け、EMC 互換、グループ絶縁型、2 チャネル バイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00809
概要
このリファレンス デザインは、バイナリ入力モジュールの分解能を向上させる、コスト最適化済みのアーキテクチャを提示します。1 個のマイコン (MCU) を、2 つの入力チャネルで共有しており (グループ絶縁)、チャネルあたりのコストを最小化できます。ゲイン可変アンプとマイコン内蔵の 10 ビット A/D コンバータ (ADC) を使用して広い入力範囲に対応し、誤差 ±3% の精度を達成します。フォトカプラをベースとするトポロジは入力電圧範囲に基づいて複数のハードウェア バージョンを必要とするのに対し、このアーキテクチャはそのような複数のハードウェア バージョンを必要としません。入力の ADC コードまたは実効値 (RMS) の推定値をホスト プロセッサに伝達するために、デジタル アイソレータを使用しています。このデザインは、IEC61000-4 Level 4 に従い、ESD、EFT、サージのテスト済みです。
特長
- 測定精度:10 ビット逐次比較型 ADC を使用して、AC と DC の各入力に対して広い入力範囲で誤差 ±3% 未満の精度
- マイコンを 2 つの入力チャネルで共有しており (グループ絶縁)、チャネルあたりのコストを最小化するとともに、付加的な未割り当て入力チャネルを活用して、より多くのチャネル数のグループ絶縁に対応
- 2 つのゲイン段を持つアンプを使用して、広い入力範囲に対応
- デジタル アイソレータを使用して、入力とホスト プロセッサ間で基本絶縁または強化絶縁を選択可能
- マイコンの PWM 出力を使用する、オンボードの電流パルス ジェネレータ (20mA ~ 50mA、50ms) により、バイナリ入力接点の汚染 (研磨防止) を除去
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMR4.ZIP (224 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1