TIDA-01281
機能絶縁型 RS-485、CAN、I2C データ伝送向け通信モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01281
概要
TIDA-01281 リファレンス・デザインは、RS-485/I2C/CAN 送信回路用に絶縁型通信、絶縁型電源を必要とする、無停電電源(UPS)やエネルギー・ストレージ・バンクなどの産業用システムでの使用を目的とした、低コスト、高効率、絶縁型の RS-485、I2C、CAN 通信モジュール・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、各インターフェイスの通信プロトコルを処理する C2000-Piccolo マイコンを搭載しています。このボードは低部品点数の高効率 1 次側制御の絶縁型電源を内蔵しており、通信送信回路用の二次電力を生成し、光カプラ・フィードバック回路を不要にします。
TIDA-01281 リファレンス・デザインはさまざまな条件下や、EFT / ESD 環境下でのデータ送信試験を実施済みで、過酷な環境で堅牢なデータ送信を実現します。
特長
- RS-485、CAN、I2C インターフェイス用のシンプル、高効率、フレキシブルな絶縁型通信モジュール
- 4000VPK、2500VRMS、560VPK 動作電圧の機能絶縁および耐性を満たし、過酷な環境で信頼性の高い動作を実現する堅牢な絶縁性能
- ノイズの多い環境で高い耐性を実現する 50kV/us の同相過渡耐性(CMTI)
- IEC-61000-4-2:HCP および VCP による ESD±8kV 接触放電/間接放電規格のほか、IEC-61000-4-4:RS485 の場合には EFT±2kV 規格に、CAN の場合には ±1kV 規格に適合
- C2000 デバイスのアナログおよびデジタル・インターフェイスを備えたスタンドアロンの制御カードにより、UPS、テレコム整流器、サーバ PSU、バッテリ管理システムで使用される出力段を試験/検証
産業用
- 48-V servo drive
- AC ドライブ向け通信モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC input HVAC motor control
- AC 伝送リレー
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- 産業用機械向け BLDC
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- アナログ制御 BBU
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- 保護機能、残量計、外部通信機能搭載バッテリ・パック
- コンパクト・リレー
- 包括的なレーダー システム
- HVAC(エアコン)モーター制御
- DC 供給サーボ出力段
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- デジタル制御産業用 AC/DC
- デジタル制御 BBU
- デジタル制御テレコム整流器
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- GPS レシーバ
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- L2 商用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- レーザー・ガイダンス
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- 医療用 PSU
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- モーター保護リレーと接触器
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両センサ・システム
- パワー・コンディショニング
- 処理とビジョン カート
- レーダー・ガイダンス
- Refrigerant leak detection
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- 12V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- 54V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ向け通信モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ位置フィードバック
- Single-axis servo drive
- 外科医コンソール
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- テレコム・モニタ・ユニット
- トラクション・ドライブ・システム
- トランスデューサ
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- UPS - 単相オンライン
- UPS - 三相
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPC1.PDF (126 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28033 — 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28033-Q1 — 車載、60MHz、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC と CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1