TIDA-01559

容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-01559

設計ファイル

概要

TIDA-01559 は MSP430FR2522 MCU と LP5569 デバイスを使用するヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザインで、超低スタンバイ消費電力を提供するほか、LED エンジン制御機能により MCU のリソースをオフロードします。EMI 特性と湿気耐性の高い低消費電力 HMI を必要とする用途に最適なソリューションです。  例として台所の換気扇フード、調理器具上部、冷蔵庫などがあります。

特長
  • プリセットの照明パターンの実行時に MCU 負荷が最小限
  • LP5569 エンジン制御により、システムの消費電流を低減
  • スタンバイ モードでの非常に低い静止電流
  • 包括的な診断機能と保護機能
  • 高い性能と湿気耐性
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU571.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWL1.PDF (84 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWL0.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWL3.ZIP (635 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER3.ZIP (248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWL2.PDF (688 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWK9.PDF (282 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR25228 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733Pイネーブル搭載、300mA、キャパシタ フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

LP5569エンジン制御およびチャージ ポンプ搭載の 9 チャネル I2C、RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01559 容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCER4 TIDA-01559_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01559 容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer4 or www.ti.com/lit/xx/tidcer4/tidcer4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCER4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 静電容量性タッチ・ベース・ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/03
技術記事 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。