TIDA-01629

サーボ・ドライブ向け、スマート・ゲート・ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン

TIDA-01629

設計ファイル

概要

Efficiency, protection, and integration are important design factors for compact DC-fed drives up to 60VDC. This reference design shows a three-phase inverter with nominal 48-V DC input and a 10-ARMS output current.  The 100-V intelligent three-phase gate driver DRV8350R with integrated buck converter and six 100-V NexFET™ power MOSFETs with ultra-low gate charge enable high efficiency of the power stage.  Using the internal protection features of the DRV8350R, the power stage is protected against overtemperature, overcurrent, and short-circuit between the motor terminals and motor terminals to ground. Precision phase current sensing is achieved using the INA240. The interface is a 3.3-V I/O to connect a host MCU like the C2000™ MCU for brushless AC motor control.

特長
  • Three-phase inverter with 24-60VDC input and 10 Arms continuous phase current for servo drives
  • Very high peak efficiency (99.0%) eliminates need for heat sink or cooling fan
  • Smart three phase gate driver DRV8350R with on-chip hardware protection and integrated DC/DC buck for gate drive supply
  • Fully protected power stage: Shoot-through, over current, short circuit, under voltage, over temperature protection
  • Programmable gate driver source/sink currents from 50mA to 2A eases optimization of efficiency and EMI performance including VGS handshake and minimum dead-time insertion to avoid shoot-through
  • In-phase shunt measurement based (1mOhm) current sensing with INA240 high-common mode rejection zero-drift current sense amplifier
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU610.PDF (13289 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRX50.PDF (452 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRX51.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX52.PDF (446 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX54.ZIP (3323 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW1.ZIP (661 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX53.PDF (1858 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62162DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8350R降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1550±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 × 3mm パッケージ封止、36V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019年 6月 7日
技術記事 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019年 2月 1日
設計ガイド スマート・ゲート・ドライバ搭載、48V / 500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 9月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ