TIDA-050051

MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-050051

設計ファイル

概要

カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。加えて、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しているため、超小型のフォーム ファクタで両方のデバイスに電力を供給できます。

このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (メガピクセル) の RAW12 HDR ビデオ データと電力の両方を伝送することができます。

特長
  • 1 枚の 20 mm × 20 mm PCB に統合型電源を搭載した省スペース設計
  • 統合型 TPS650320-Q1 電源に 3 つの降圧コンバータと LDO を内蔵し、高効率と低ノイズの電源生成を実現
  • P2P 互換電源により機能安全アプリケーションを実現
  • DS90UB953-Q1 を使用して最大8MP/27fps のカメラ アプリケーションを実現
  • HDR RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24 に対応する Onsemi の 8.3MP AR0820 イメージ センサ
  • デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断用に Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDMAU1.PDF (411 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAU2.PDF (157 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAU3.PDF (281 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAU5.ZIP (1525 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG99.ZIP (965 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAU4.PDF (998 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650320-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650330-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650331-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650332-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650333-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 車載用 8.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン PDF | HTML 2022年 8月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ