TMDS243EVM

Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

TMDS243EVM

購入

概要

TMDS243 評価基板 (EVM) は、テストと開発を行うためのスタンドアロン・プラットフォームであり、AM243x の機能評価と、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプ開発に役立ちます。TMDS243EVM は、Sitara™ AM2434 マイコン (MCU) と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、このマイコンのセキュリティ機能と、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、PCIe (peripheral component interconnect express)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。この評価基板 (EVM) は、より大きいフォーム ファクタである AM243 ALV パッケージを搭載しているため、LP-AM243 LaunchPad™ より豊富なペリフェラル セットを活用できます。

AM243x のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード・ディスプレイは、LED に加えて、ローカルの視覚的出力に活用できます。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。

付属の USB ケーブルを組込み済みエミュレーション・ロジックと組み合わせると、Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) のような標準的な開発ツールを使用し、エミュレーションとデバッグを実施することができます。

TMDS243EVM は TMS243GPEVM の最新バージョンであることに注意してください。TMDS243EVM は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。

特長
  • 3 個の RJ45 イーサネット・ポートは、1Gbps または 100Mbps の速度に対応
  • リアルタイム対応でピン数の少ない FSI インターフェイスは、C2000™ マイコンとの容易な接続に寄与
  • 1 インチのディスプレイと複数の LED は、利便性の高い視覚的出力に活用可能
  • 4 レーンの PCIe コネクタは、1 レーンの PCIe カードとのインターフェイスとして動作
  • オンボードの電力測定機能

  • MicroSD カード
  • USB ケーブル
  • イーサネット・ケーブル
  • クイック・スタート・ガイド

Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する


  1. LP-AM243 または TMDS243EVM のどちらかを注文します。

  2. クラウドをベースとする、入手後すぐに使用できる LP-AM243 または 入手後すぐに使用できる TMDS243GPEVM を起動すると、短時間で開発を開始し、すぐに使用できるベンチマーク・デモを実行することができます。

  3. 使いやすいトレーニング モジュールについては、MCU+Academy をご覧ください。

購入と開発の開始

評価ボード

TMDS243EVM — AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs

TI.com で取り扱いなし
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-AM24 — DDR Configuration Tool

サポートされている製品とハードウェア

DDR-CONFIG-AM24 DDR Configuration Tool

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 01 4 2024
製品
Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
評価ボード
TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

リリース情報

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

オンライン・トレーニング

AM24X-ACADEMY — AM24x Academy

サポートされている製品とハードウェア

AM24X-ACADEMY AM24x Academy

close
最新バージョン
バージョン: 1.00
リリース日: 01 1 2023
製品
Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

リリース情報

AM24x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.

ソフトウェア開発キット (SDK)

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X Motor Control SDK for AM243x - RTOS

close
最新バージョン
バージョン: 09.02.00.09
リリース日: 06 6 2024

チェックサム

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

ドキュメント

Documentation - START HERE

Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux

Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux

Motor Control SDK Manifest

リリース情報

Thank you for your interest in the AM243x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications enabling real-time communication for position and current sense from motors, and real-time control libraries
  • This SDK also includes Industrial Communications SDK and MCU+ SDK.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

最新情報

  • Position Sense Nikon A-Format: Multi-channel, Point-to-point and Bus Connection, Multiple baud rate (2.5 MHz, 4 MHz, 6.67 MHz, 8 MHz, and 16 MHz) support, Long cable (upto 100 meters) support
  • Position Sense HDSL:  Improved HDSL position realignment algorithm to match IP specification
  • Position Sense BiSS-C : Readiness for BiSS Safety profile by supporting 16 bit CRC and sign-of-life counter, Compare event based command trigger support
  • Current Sense SDFM: SysConfig Enhancements, SINC1 and SINC2 Filtering
  • PRU-ICSS PWM: Deadband Configuration
  • Real Time Libraries: Control and Observer Library
ソフトウェア開発キット (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X — Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS

close
最新バージョン
バージョン: 09.02.00.08
リリース日: 14 5 2024

Industrial Communications SDK Windows Installer

チェックサム

Industrial Communications SDK Linux Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

ドキュメント

Documentation - START HERE

Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux

Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux

Industrial Communications SDK Manifest

リリース情報

Thank you for your interest in the AM243x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新情報

  • Ethernet over EtherCAT EoE
  • File access over EtherCAT FoE
  • Integrate NVM library for persistent data storage - EtherCAT examples now use EEPROM and not Flash memory to store EtherCAT EEPROM data
  • Ethernet/IP - The object dictionary size should be possible to change without rebuild of stack
  • IOLINK Controller - Added NVRAM support for AM243 LP and EVM in example app
  • Bug Fixes
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) AM64x / AM243x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 3日
証明書 TMDS243EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ