TPS1211Q1EVM

TPS1211-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板

TPS1211Q1EVM

購入

概要

TPS1211Q1EVM を使用すると、TI の TPS12110-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS12110-Q1 は、3.5V ~ 40V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護の各機能を搭載

特長
  • 3.5V ~ 40V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード・ジャンパを使用する、5A ~ 50A の調整可能な過電流保護機能
  • プログラマブルなサーキット・ブレーカ・タイマ
  • アナログ電流モニタ出力
  • 過電流と過熱の各障害に関する LED ステータス・インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1211-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1211-Q1 Smart High-Side Driver Evaluation Module PDF | HTML 2023年 2月 23日
証明書 TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ