TPS2661EVM
TPS2661x 電流ループ・プロテクタの評価基板
TPS2661EVM
概要
TPS2661EVM を使用すると、TPS26611 と TPS26612 の各電流ループ プロテクタのリファレンス回路を評価できます。TPS2661 製品は、50V のユニバーサル (±20mA、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA) 電流ループ プロテクタであり、固定的なバイポーラ (両極性) 30mA 電流制限機能と出力過電圧保護機能を内蔵しています。この製品は、入出力の配線ミス状態に対する保護を実現するとともに、産業用システムとプロセス・オートメーション・システムで、信頼性の高い信号ライン保護機能を実現します。
特長
- 0V ~ ±50V の動作範囲 (外部 VCC を使用) で、双方向電流ループをサポート
- 固定 ILIMIT (電流制限) = ±30mA ±15%
- イネーブル (EN) ピンによる制御
- SGOODb ピン経由でパーツのステータスを報告
- 入力側の配線ミスに対する保護機能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 | ||
データシート | TPS2661x:50V、汎用 4~20mA、±20mA 電流ループ・プロテクタ、入力 / 出力誤配線保護機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 2月 10日 | |
証明書 | TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 2月 17日 |