TPS48110Q1EVM
TPS48110-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板
TPS48110Q1EVM
概要
TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート・ハイサイド・コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット・ブレーカ・タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。
特長
- 3.5V ~ 80V の動作電圧範囲
- 複数のオンボード・ジャンパを使用する、5A ~ 50A の調整可能な過電流保護機能
- プログラマブルなサーキット・ブレーカ・タイマ
- アナログ電流モニタ出力
- 過電流と過熱の各障害に関する LED ステータス・インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2