TUSB319EVM
USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板
TUSB319EVM
概要
TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。
特長
- 最大 15W の電力で DFP (周辺機器に対するホスト / ソース:電力供給) アプリケーションをサポート
- 最大 3A (デフォルト、1.5A、3A という 3 種類の選択肢) の Type-C® 電流モード アドバタイズメント (通知機能) をサポート
- チャネル構成機能 (CC)、USB ポート接続の検出機能、ケーブルの方向の検出機能
- 12V または 5V (micro-B USB2 コネクタ経由) の電源電圧に対応
- USB Type-C™ 仕様と Type-C プラグの方向自動検出機能に対する互換性
- VBUS 検出機能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB319EVM — USB Type-C DFP ポート・コントローラの評価モジュール
TUSB319EVM — USB Type-C DFP ポート・コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB319 Evaluation Module | 2017/02/21 | |||
| 証明書 | TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |