ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB319-Q1

アクティブ

車載 USB Type-C DFP ポート・コントローラ

製品詳細

Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller データシート PDF | HTML 2017年 2月 13日
ユーザー・ガイド TUSB319 Evaluation Module 2017年 2月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB319EVM — USB Type-C® DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板

TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB319 IBIS Model

SLLM337.ZIP (24 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01432 — 充電機能と拡張データ・パス性能を備えた車載パッシブ・メディア・ハブのリファレンス・デザイン

この車載用リファレンス・デザインは、データ転送を必要とするメディア・ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス・デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス・デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア・ポート・システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ・ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ