バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: A4
リリース日: 2024/09/19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.