LM25149-Q1EVM-2100

LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100

ご注文はこちら

概要

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 8A の負荷電流定格
  • 超低静止電流 (IQ)
  • 先進的なEMI 軽減手法として、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能とアクティブ EMI フィルタリング機能を採用
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
バージョン: A4
リリース日: 2024/09/19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

計算ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC — AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5149-LM25149DESIGN-CALC AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1

close
バージョン: A4
リリース日: 2025/09/07

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25149-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/04/29
証明書 LM25149-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149 と LM25149 の各コントローラ向け、クイックスタート設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。