LM5149-Q1EVM-400
LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400
概要
LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウンを搭載しています。このデバイスは、オープン ドレイン出力の PGOOD インジケータと SYNC IN 機能も搭載しています。
特長
- 15V ~ 72V の入力電圧範囲
- 12V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 8A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ)
- 先進的なEMI 軽減手法として、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能とアクティブ EMI フィルタリング機能を採用
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 evaluation module, 72-V, low-IQ, synchronous buck DC/DC controller with active EMI filter
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 evaluation module, 72-V, low-IQ, synchronous buck DC/DC controller with active EMI filter
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1
LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5149-Q1 Buck Controller Evalulation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/25 | ||
| 証明書 | LM5149-Q1EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/09 |