LM5149-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 2 つの EMI 低減機能を内蔵
- 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
- EMI を平均 25dBµV 低減
- 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
- 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
- 最大接合部温度:150℃
- シャットダウン・モード電流:2.3µA
- 無負荷時スリープ電流:9.5µA
- 最大 2 フェーズをスタック可能
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
- ENABLE および PGOOD 機能
- VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- LM5149-Q1 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
LM5149-Q1 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、 80V の超低静止電流 (I Q) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM5149-Q1 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の V IN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM5149-Q1 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
LM5149-Q1 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップ・ダイオード、内蔵 3ms ソフト・スタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。
LM5149-Q1 コントローラは、熱特性が強化された 3.5mm × 5.5mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 ウェッタブル・フランク・ピンが付いているため、製造時の光学検査が容易になります。.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5149-Q1 超低 IQ、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V 車載用同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
アプリケーション・ノート | How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | |||
機能安全情報 | LM5149-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 10月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | LM25149-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 | |||
ユーザー・ガイド | LM5149-Q1 Buck Controller Evalulation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 2月 25日 | |||
証明書 | LM5149-Q1EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 9日 | ||||
証明書 | LM5149-Q1EVM-2100 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点