ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 2 つの EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • EMI を平均 25dBµV 低減
    • 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
    • CISPR 32 Class B 要件に対して最適化
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷時スリープ電流:9.5µA
    • 最大 2 フェーズをスタック可能
    • 周波数フォールドバックによる高度なドロップアウト
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM5149 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 2 つの EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • EMI を平均 25dBµV 低減
    • 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
    • CISPR 32 Class B 要件に対して最適化
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷時スリープ電流:9.5µA
    • 最大 2 フェーズをスタック可能
    • 周波数フォールドバックによる高度なドロップアウト
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM5149 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

LM5149 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、 80V の超低静止電流 (I Q) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM5149 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、 インターリーブ・デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の V IN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM5149 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5149 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップ・ダイオード、内蔵 3ms ソフト・スタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM5149 コントローラは、熱特性が強化された 3.5mm × 5.5mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 放熱特性を改善するため露出パッドが付属しています。.

LM5149 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、 80V の超低静止電流 (I Q) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM5149 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、 インターリーブ・デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の V IN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM5149 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5149 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップ・ダイオード、内蔵 3ms ソフト・スタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM5149 コントローラは、熱特性が強化された 3.5mm × 5.5mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 放熱特性を改善するため露出パッドが付属しています。.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5149 超低 IQ、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 4日
アプリケーション・ノート GB42295 新国家標準対応 eBike 用電源設計 英語版 2025年 9月 3日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 LM5149 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5149-Q1 PSPICE Transient Model

SNVMCB8.ZIP (87 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5149, LM5149-Q1 and LM25149, LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian