LM5149-LM25149DESIGN-CALC

LM5149 と LM25149 の各コントローラ向け、クイックスタート設計ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

ダウンロード

概要

LM5149、LM5149-Q1、LM25149、LM25149-Q1 向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアが上記のコンバータ ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
  • 出力フィルタのインダクタンスと、入出力静電容量を決定
  • 入力の UVLO と OCP、出力電圧の設定ポイントと AEF に使用する部品を選定
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性に注目して補償の値と極 / ゼロの位置を最適化
  • レギュレータの効率と部品の消費電力を判定
  • 選定したパワー MOSFET のパラメータに基づいて効率を分析
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション サイズの推定値を確認

ダウンロード

計算ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM25149 Design Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM25149 Design Calculation Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/10/12
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr496 or www.ti.com/lit/xx/snvr496b/snvr496b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR496. Please update any bookmarks accordingly.

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。