ADS8638EVM-PDK

ADS8638 성능 데모 키트

ADS8638EVM-PDK

지금 주문하기

개요

The ADS8638EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8614, ADS8618, ADS8634, and ADS8638 analog to digital converters. These 12/16-bit, four or eight channel, SAR converters offer multiple true bipolar and unipolar ranges in addition to a variety of alarm options. An LED is installed on the EVM board to monitor the alarm. The EVM gives access to every pin of the converter which enables the ADCs serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP based system. Furthermore, the ADC includes a precise 2.5V internal reference voltage and the evaluation board includes an external +2.5V. The two reference options are selectable using onboard jumpers.

 

특징
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8638 family of parts
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP based communication systems
  • Voltage reference options: ADC internal reference, onboard 2.5V reference, or external reference
  • Onboard OPA140 to drive an ADC input channel
  • LED used to monitor ADC alarm option
  • Compatible with the TI Modular EVM System
정밀 ADC
ADS8638 소프트웨어 선택 가능 입력 범위를 지원하는 12비트 8채널 양극 SAR
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8638EVM-PDK ADS8638 Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS8638EVM-PDK-SW — Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트

ADS8638EVM-PDK-SW Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트
평가 모듈(EVM)용 GUI

ADCPRO — 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK ADS1259 성능 데모 키트 ADS7924EVM-PDK ADS7924 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트
다운로드 옵션

ADCPRO 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어

close
버전: 2.0.1
출시 날짜: 2024. 2. 16

GUI Installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK ADS1259 성능 데모 키트 ADS7924EVM-PDK ADS7924 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트

문서

출시 정보

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) 2016. 2. 2
인증서 ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.