SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

SimpleLink™ MSP432 SDK용 Bluetooth 플러그인

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

다운로드

개요

SimpleLink™ SDK 블루투스 플러그 인은 호스트 SimpleLink 플랫폼에서 블루투스 네트워크 프로세서(NWP)를 사용할 수 있도록 하는 컴패니언 소프트웨어 패키지입니다. 이 소프트웨어 패키지는 호스트 플랫폼으로 MSP432P4, MSP432E4CC32xx 장치를, Bluetooth 저에너지 네트워크 프로세서로 CC2650MODA, CC2640CC26x2R1을 지원합니다. 이 2칩 솔루션은 지원되는 네트워크 프로세서와 함께 지원되는 호스트 플랫폼을 사용함으로써 GAP 주변 기기 역할 또는 GAP Central 역할로 작동할 수 있습니다. 이 소프트웨어 패키지는 SimpleLink SDK(소프트웨어 개발 키트)와 함께 작동하여 휴대용 및 확장 가능한 블루투스 프로그래밍 제품군을 제공합니다. 프로그래머는 임베디드 시스템에 블루투스 기능(보다 구체적으로 Bluetooth 저에너지/BLE)을 원활하고 모듈식으로 추가하는 기능을 통해 임베디드 장치를 다양한 IOT 인프라의 게이트웨이로 활용할 수 있습니다.

주변 기기 역할에서 2칩 솔루션을 시연하는 예의 경우 플러그 인은 CC26xx SNP(Simple Network Processor)에 연결된 TI SAP(Simple Application Processor) 드라이버를 사용하여 고도로 사용자 지정 가능한 하드웨어 구성을 제공합니다. SAP와 SNP 간 소프트웨어 연결의 경우 아키텍처 독립적인 HAL/드라이버 계층이 소프트웨어 이식성을 촉진하고 부수적 재사용을 극대화하는 데 사용됩니다.

중앙 역할에서 2칩 솔루션을 시연하는 예의 경우 NWP와 호스트 간의 통신은 HCI(호스트 컨트롤러 인터페이스) 프로토콜을 사용하는 UART 직렬 인터페이스를 통해 발생합니다. 블루투스 애플리케이션을 구현하기 위해 TI 공급업체별 HCI 명령과 제한된 하위 집합의 Bluetooth LE HCI 명령/이벤트가 지원됩니다. 애플리케이션은 TI 공급업체별 명령 및 이벤트를 사용하여 BLE 스택과 통신하고 액세스할 수 있습니다.

특징
  • 소프트웨어 기능을 보여주고 BLE 기능을 시연하는 광범위한 데모 제품군
  • 저전력 또는 일반 전력 모드를 가능하게 하는 전력 관리 기능
  • 소프트웨어 API 가이드 및 사용 설명서를 비롯한 각 소프트웨어 구성 요소에 대한 포괄적인 문서 및 예제
  • GAP Central 역할 지원
  • GAP 주변 기기 역할 지원
    • MSP432와 CC26xx 간에 일반 및 휴대용 인터페이스를 허용하는 API를 제공하는 TI SAP(단순 애플리케이션 프로세서) 드라이버를 사용하여 지원됩니다
    • BLE 4 및 BLE 5 지원
    • 네트워크 프로세서와 호스트 간의 UART 또는 SPI 직렬 인터페이스
    • 다양한 샘플 애플리케이션
    • 블루투스 프로파일

  • 임베디드 라이브러리 및 소스 코드
  • TI-RTOS 커널
  • 플래싱 장치에 대한 일반적인 구성이 포함된 펌웨어 이미지
  • 소프트웨어 API 가이드 및 사용 설명서를 비롯한 각 소프트웨어 구성 요소에 대한 포괄적인 문서 및 예제
  • BLE 샘플 애플리케이션
    • Project Zero(BLE 개발의 시작점)
    • 간단한 애플리케이션 프로세서
    • OTA(Over-The-Air) 펌웨어 업데이트
    • 센서 부스터팩
    • LCD 텍스트 부스터팩
    • BLE Wi-Fi 프로비저닝
    • Simple Central

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

플러그 인

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2642R SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2652R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC26X2R1 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트
찾아보기 다운로드 옵션
플러그 인

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC3220S 보안 부팅, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3220SF 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3235S 256KB RAM이 탑재된 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 이중 대역 Wi-Fi® 무선 MCU CC3235SF 1MB 플래시를 탑재한 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 듀얼 밴드 Wi-Fi® 무선 MCU
범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 이더넷, CAN, TFT LCD, 1MB 플래시, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2642R SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2650MODA 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2652R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC3220S-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220S LaunchPad™ 개발 키트 CC3220SF-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220SF LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235S 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235SF 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트 MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC2640R2 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC26X2R1 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트
찾아보기 다운로드 옵션

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018. 4. 19

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 기술 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(초저전력) Advisor
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트(SDK)

하드웨어 개발

디버그 프로브
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 디버그 프로브 TMDSEMU200-U XDS200 USB 디버그 프로브
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.