TIDA-050001
HDMI 2.0 ESD 보호 레퍼런스 설계
TIDA-050001
개요
이 레퍼런스 설계는 HDMI 2.0 드라이버의 TMDS 라인과 ESD(정전 방전)로부터 리타이머를 보호하는 두 가지 독특한 방법을 보여줍니다. HDMI 표준은 셋톱 박스에서 노트북, TV에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 포트는 거의 항상 외부에 있기 때문에 ESD 이벤트에 취약합니다. 고속 HDMI 2.0 신호는 드라이버가 IC에 좋은 ESD 보호 기능을 통합할 수 없다는 것을 의미하므로 개별 ESD 보호 장치가 필요합니다. HDMI 드라이버도 일반적으로 매우 민감합니다.즉 ESD 보호가 매우 낮은 클램핑이어야 합니다. 이 설계는 두 가지 설정에 대한 초기 HDMI 2.0 준수 데이터, 각 보드에서 수행된 ESD 테스트 및 테스트 후 최종 HDMI 2.0 준수 데이터를 거치게 됩니다. HDMI 커넥터의 다른 5개 핀을 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 HDMI 애플리케이션용 ESD 보호 TechNote를 참조하십시오.
특징
- HDMI 2.0 규정 준수 지원
- IEC 61000-4-2 레벨 4(±8kV) 이상 보호
- 민감한 HDMI 드라이버를 보호하는 데 필요한 초저 클램핑 전압 제공
- DP159 및 TMDS181과의 호환성
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRWI5.PDF (202 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | HDMI 2.0 ESD Protection Reference Design | 2018. 4. 6 |