TUSB319EVM
USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM
개요
TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.
특징
- 최대 15W의 전력으로 DFP(호스트/소스) 애플리케이션 지원
- 최대 3A의 Type-C 전류 모드 광고 지원 (기본값, 1.5A, 3A)
- 채널 구성(CC), USB 포트 연결 감지, 케이블 방향 감지
- 공급 전압 12V 또는 5V(마이크로 B USB2 커넥터 이상)
- USB Type-C™ 사양과 Type-C 플러그 방향 호환
- VBUS 감지
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TUSB319EVM — USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM — USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TUSB319 Evaluation Module | 2017. 2. 21 | ||
| 인증서 | TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |