TPS2559
- Operating range: 2.5 V to 6.5 V
- Adjustable 1.2-A to 4.7-A I(LIMIT) (±4.4% at 4.7 A)
- Short-circuit shutoff (typical): 3.5 µs
- High-side MOSFET: 13 mΩ
- Maximum standby supply current: 2 µA
- Built-in soft-start
- System-level ESD capable: 8 kV / 15 kV
- UL 2367 recognition pending
The TPS2559 power-distribution switch is intended for applications where a low resistance, precision current limit switch is required or heavy capacitive loads are encountered. The TPS2559 provides up to 5.5 A of continuous load current with a precise current limit set by a single resistor to ground. Output current is maintained at a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. During overload events the output current is limited to the level set by R(ILIM). If a persistent overload occurs, the device goes into thermal shutoff to prevent damage to the TPS2559.
The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on or off. The FAULT logic output asserts low during overcurrent or overtemperature conditions.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2559 Precision Adjustable Current-Limited Power-Distribution Switch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/11/11 |
Certificate | US-37137-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021/03/12 | ||
EVM User's guide | TPS2559EVM-624 Evaluation Module | 2014/04/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 정밀 조정 가능 전류 제한 전력 분배 스위치
The TPS2559EVM-624 is a fully assembled and test circuit for evaluating the TPS2559 precision adjustable current limited power distribution switch intended for application where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The EVM contains header connectors for easy (...)
TUSB319EVM — USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.
TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PMP10885 — 85-265VAC 입력 5V의 4.8A 듀얼 포트 USB 충전기 레퍼런스 디자인
PMP11281 — 88% 이상의 평균 효율성을 지원하는 범용 AC 입력 5V/10A/50W PSR 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP11232 — 89.5% 이상의 평균 효율성을 지원하는 범용 AC 입력 5V/6A/30W PSR 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP10974 — 89% 이상의 평균 효율성을 지원하는 범용 AC 입력 5V/10A/50W PSR 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치