인터페이스 USB IC USB 허브 및 컨트롤러

TUSB319-Q1

활성

오토모티브 USB Type-C DFP 포트 컨트롤러

제품 상세 정보

Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller datasheet PDF | HTML 2017/02/13
User guide TUSB319 Evaluation Module 2017/02/21

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TUSB319EVM — USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈

TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

TUSB319 IBIS Model

SLLM337.ZIP (24 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01432 — 충전 및 향상된 데이터 경로 성능을 지원하는 오토모티브 패시브 미디어 허브 레퍼런스 디자인

This automotive reference design demonstrates a unique approach for media ports that require data transfers. This design has the capability to support USB 2.0 through a 15-W USB Type-C™ port. Customers can accelerate their media port systems by taking advantage of a complete reference design (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian