TIDA-080007

Diseño de referencia de faros automáticos DLP®

TIDA-080007

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se detalla el diseño de una placa de control para el DMD DLP5531-Q1. El DMD DLP5531-Q1 es un modulador de luz espacial con más de 1.3 millones de píxeles que puede dirigir la luz para crear distribuciones de iluminación controladas digitalmente. El diseño muestra una arquitectura de alimentación simplificada con un recuento de componentes reducido para ahorrar espacio y reducir los costos. Cuando se combina con ópticas, fuentes de video de entrada y una computadora u otro medio de control, este diseño se puede utilizar para demostrar Haz de conducción adaptativos, direccionamiento de haz sin deslumbramiento, atenuación de señales de tráfico reflectantes, atenuación de peatones, proyección de símbolos y marca de fabricante (OEM).

Funciones
  • Entrada de video OpenLDI
  • Detección de caída de energía con estacionamiento DMD seguro
  • Amplíe el espectro para cumplir los requisitos de EMI automotriz
  • Las señales LED permiten sincronizar la iluminación LED con el DMD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUES8.PDF (5340 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM191.PDF (576 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM190.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM193.ZIP (4709 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM3.ZIP (4993 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM192.PDF (3968 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM189.PDF (891 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD para iluminación exterior y proyección

DLP5531A-Q1Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.55 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

TPS99000-Q1Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para chipset DLP553x-Q1

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36015-Q1Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS61170-Q1Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62424-Q1Convertidor reductor doble de 800 mA, tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC230-Q1Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2Q1MOSFET de potencia NexFET™ de canal N de 30 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD para iluminación exterior y proyección

DLP5531-Q1Disp. de microespejo digital (DMD) autom. de 0.55 pulgadas DLP® p/aplicaciones de visual. exterio

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP411-Q1Sensor de temperatura local y remoto con corrección de resistencia de factor N y en serie para autom

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD para iluminación exterior y proyección

DLP5533A-Q1Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06-Q1Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para automoción para interfaces d

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBTLV1G125-Q1Interruptor de bus FET de 1 canal, 3.3 V, 1:1 (SPST) de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño DLP Auto Headlight Reference Design 24/09/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLP5531Q1EVM Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos