TIDEP-01011

Diseño de referencia de sistema de estacionamiento automatizado con sensor mmWave de 77 GHz

TIDEP-01011

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el uso de AWR1843, un sensor mmWave de 77-GHz de chip único con DSP, MCU y acelerador de hardware integrados como sensor de estacionamiento automatizado, que permite una detección robusta de objetos alrededor de un vehículo en condiciones ambientales y de estacionamiento difíciles. Con una resolución de rango inferior a 4 cm y un ancho de banda IF de 10-MHz, los objetos que se mueven a alta velocidad se pueden detectar con una buena resolución. El kit de evaluación viene con un diseño de antena que permite la detección en un campo de visión de ±50° en azimut y ±15° en elevación, con un rango de detección de 4 cm a más de 40+ m. Se proporciona una implementación de software de referencia en el dispositivo, que permite la detección en alta resolución de objetos con agrupamiento. Se proporciona una interfaz gráfica de usuario GUI basada en MATLAB® para la visualización de los objetos detectados.

Funciones
  • Demostración de la tecnología de sensores mmWave de 77-GHz para aplicaciones de estacionamiento automatizado para vehículos
  • Rango de detección de más de 40+ m con campo de visión en azimut de ±50° y elevación de ±15°
  • Código fuente para el procesamiento y la detección basado en el kit de desarrollo de software (SDK) mmWave (MMWAVE-SDK)
  • Basado en diseños de hardware de EVM probados, lo que permite un rápido tiempo de comercialización y demostración inmediata
  • Guía de diseño que explica el software de la cadena de procesamiento, los algoritmos y la interfaz gráfica de usuario GUI para la visualización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO9.PDF (1135 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ03.PDF (670 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ05.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ04.ZIP (4095 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA6.ZIP (4697 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ02.PDF (4153 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ01.PDF (1218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

TM4C1294NCPDTMCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5018Interruptor analógico de uso general de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101-Q1Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1843Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR1843BOOST — AWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

Este diseño de referencia demuestra el uso de AWR1843, un sensor mmWave de 77-GHz de chip único con DSP, MCU y acelerador de hardware integrados como sensor de estacionamiento automatizado, que permite una detección robusta de objetos alrededor de un vehículo en condiciones ambientales y de (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01011 Diseño de referencia de sistema de estacionamiento automatizado con sensor mmWave de 77 GHz TIDEP-01021 Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR1843BOOST AWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01011 Diseño de referencia de sistema de estacionamiento automatizado con sensor mmWave de 77 GHz TIDEP-01021 Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automated Parking System Reference Design Using 77-GHz mmWave Sensor 24/01/2019
Informe Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 23/06/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.