TIDA-00512

340W 數位控制 LLC 諧振半橋 DC/DC 電源轉換參考設計

TIDA-00512

設計檔案

概覽

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) accepts a DC input from 350VDC to 400VDC, and outputs a nominal 12VDC with full load output power of 340W, or full output current of 29A.

As seen at APEC

特點
  • Synchronous rectification
  • Optimal diode emulation and dead time of synchronous rectification
  • Cycle-by-cycle current limiting with duty cycle matching
  • Automatic mode switching between LLC mode and PWM mode
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
輸出電壓選項 TIDA-00512.1
Vin (最小值) (V) 350
Vin (最大值) (V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout (最大) (A) 29
輸出功率 (W) 348
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Half Bridge- LLC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDU810.PDF (486 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDRD45.PDF (321 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRD44.PDF (121 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDC932.ZIP (391 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRD43.PDF (408 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

理想二極體與 ORing 控制器

TPS24110.8-V 至 16.5V 1.2A IQ 293-uA Igate 源極 N+1 和 OR-ing 電源軌控制器

產品規格表: PDF | HTML
RS-232 收發器

SN65C3221具 +/-15-kV ESD 保護的 3- 至 5.5-V 單通道 1Mbps RS-232 線路驅動器/接收器

產品規格表: PDF | HTML
半橋式驅動器

UCC277144-A、600-V 半橋閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
精密運算放大器 (Vos < 1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低雜訊 (7.5nV/rtHz)、低靜態電流 (760uA) 運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCD3138064A適用隔離式電源的高度整合數位控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCD7138具有本體二極體傳導感測的單通道同步整流器驅動器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCD3138A適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC286008 接腳準諧振返馳環保模式控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 TIDA-00512 Test Results 2015/2/27

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援