TIDA-010074

具低電流消耗的 16S-17S 電池組參考設計

TIDA-010074

設計檔案

概覽

此參考設計為低待機與低運送模式電流消耗 16S-17S LiFePO4 鋰離子電池組設計,適用於電信電池備援和電動重型機車。在 2 層 PCB 上實作。9S-15S AFE bq76940 監視較低的 15 電池電壓、而雙通道通用放大器 LM2904B 監控第 16 及第 17 個電池芯電壓。此設計會保護電池組免於過電壓、欠電壓、過電流及過熱,並透過設計良好的輔助電源供應策略和高效率、低靜態電流 DC/DC 轉換器 LM5164,降低待機與運送模式下的耗電量,終能延長運送時間及縮短閒置時間。

特點
  • 具成本競爭力的 16S-17S LiFePO4 /鋰離子電池組解決方案
  • 室溫下 16/17S 電池芯具有的 ±5-mV 電池電壓感測準確度
  • 待機模式下 100-µA 電流消耗
  • 運送模式下 5-µA 電流消耗
  • 穩固且可編程保護,包含電池過電壓與欠電壓、過電流放電、短路、過熱及溫度過低
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUES4.PDF (2572 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRZY9A.PDF (506 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRZY8A.PDF (108 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRZZ1A.ZIP (1808 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCFJ0A.ZIP (871 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRZZ0A.PDF (1879 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRZY7A.PDF (800 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV704150-mA 24V 超低 IQ 低壓降 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
電池保護器

BQ76200高壓側 n 通道 FET 驅動器

產品規格表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155具有 32 KB FRAM、4 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 24 MHz MCU

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100-V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,單 D2PAK、2.4 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
電池監控器和平衡器

BQ769409 至 15 串聯芯鋰電池和磷酸鐵鋰電池監控器 (bq76940 系列)

產品規格表: PDF | HTML
ESD 防護二極體

TPD2E007適用於 AC 訊號資料介面的雙路 10-pF、±13-V、±8-kV ESD 防護二極體

產品規格表: PDF | HTML
變壓器驅動器

SN6501適用隔離式電源的低雜訊 350-mA、410-kHz 變壓器驅動器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM5164具超低 IQ 的 6V 至 100V 輸入、1A 同步降壓 DC-DC 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
RS-485 & RS-422 收發器

THVD1500具有 ±8-kV IEC ESD 防護的 5-V RS-485 收發器 (最高 500 kbps)

產品規格表: PDF | HTML
一般用途運算放大器

LM2904B操作溫度範圍為 -40°C 至 125°C 的雙路、36-V、1.2-MHz 運算放大器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 16S-17S Battery Pack Reference Design With Low Current Consumption 2019/6/28
技術文章 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019/11/21

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-010030 精確電池電量計和 50-μA 待機電流、13-S、48-V 鋰離子電池組參考設計

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援