TIDA-010083

適用於機器視覺攝影機和視覺感測器的高密度隔離式 PoE 和 GigE 參考設計

TIDA-010083

設計檔案

概覽

乙太網路供電 (PoE) 提供簡單可靠的解決方案,可將電源與資料結合在單一纜線中,同時具備高資料速率與長距離傳輸。此組合讓 PoE 非常適合用於像是機器視覺攝影機和視覺感測器等小型裝置。此參考設計執行完整的 PoE 供電裝置 (PD),其中包括 1-Gb/s 實體層及採 27 x 27 mm 超精巧外型尺寸的高效率隔離式電源解決方案。

特點
  • IEEE802.3at PoE Type 1 PD 0 級:13 W
  • 具同步整流的返馳
    • 無光耦合器一次側回饋
    • 5-V 輸出,準確度優於 ±2%
    • 效率最高達 92%
  • 附加 24-V 輔助輸入
  • 10/100/1000 Mbit/s 乙太網路
  • RGMII 介面
  • 一個隔離式數位輸出
  • 兩個隔離式數位輸入
  • 27 x 27 mm 精巧外型
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUEU3.PDF (9304 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDM246.PDF (279 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDM245.PDF (64 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDM248.ZIP (3250 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCFN5.ZIP (449 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDM247.PDF (1436 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDM244.PDF (2478 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

供電產品

TPS23758具無光返馳 DC-DC 控制器的 IEEE 802.3at PoE PD

產品規格表: PDF
TVS 二極體

TVS330033V 平箝制突波保護裝置

產品規格表: PDF | HTML
乙太網路 PHY

DP83867IR工業溫度、穩健 GB 乙太網路 PHY 收發器

產品規格表: PDF | HTML
理想二極體與 ORing 控制器

LM74700-Q13.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A30-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 3 mm x 3 mm、14.2 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62801採用 0.7 mm x 1.05 mm 晶片級封裝的 1.75 V 至 5.5 V 輸入、1 A 超低 IQ 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式數位輸入

ISO1212適用數位輸入模組的雙通道隔離 24-V 至 60-V 數位輸入接收器

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2100-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 2 mm x 2 mm、59 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62802採用 0.7 mm x 1.05 mm 晶片級封裝的 1.75 V 至 5.5 V 輸入、1 A 超低 IQ 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 High Density Isolated PoE and GigE Reference Design for Machine Vision Cameras 2019/10/10
類比設計期刊 A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors 2019/9/30

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援