TIDA-010254

具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計

TIDA-010254

設計檔案

概覽

此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。

特點
  • 使用支援 57-GHz 至 64-GHz IWRL6432 的低功耗 mmWave 雷達
  • 使用 CC1352R 的長距離、低功耗 Sub-1GHz 或 BLE 無線連線
  • 採用電池供電,以實現高效率與小巧體積
  • 功率最佳化測試結果
  • 展示人數計算與追蹤軟體
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUF51.PDF (2789 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDMC57.PDF (423 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMC58.PDF (311 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMC55.PDF (157 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMC56.PDF (142 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMC61A.ZIP (5319 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDMC62.ZIP (3984 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGJ3.ZIP (760 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDCGJ4.ZIP (576 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMC59.PDF (2441 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMC60.PDF (1251 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMC53.PDF (5010 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDMC54.PDF (2011 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

濕度感測器

HDC30200.5% RH 數位濕度感測器、0.19% 長期偏移、400 nA、4 秒回應時間、NIST 可追蹤

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS63806採用小巧 WCSP 具有最佳化的負載步進回應的 2.5A 高效降壓升壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
光源感測器

OPT3005適用視訊監控攝影機的環境光感測器 (ALS)

產品規格表: PDF | HTML
Sub-1 GHz 無線 MCU

CC1352R支援 EdgeAI 的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多頻段 Sub-1GHz & 2.4GHz 無線 MCU

產品規格表: PDF | HTML
電池充電器 IC

BQ25616具有電源路徑和 1.2-A 升壓操作的獨立式單芯 3.0-A 降壓電池充電器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS628502採用 SOT583 封裝的 2.7-V 至 6-V、2-A、可調整頻率降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
霍爾效應鎖存器和開關

DRV5032低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關

產品規格表: PDF | HTML
工業 mmWave 雷達感測器

IWRL6432單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Battery-Powered mmWave Radar Sensor w/ Sub-1 GHz and Bluetooth® 5.2 Ref. Design PDF | HTML 2023/11/16

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援