TIDA-010951

具有 85 至 265VAC、0.92PF 單級 PFC 的 24V、35W 無感測器 FOC BLDC 參考設計

TIDA-010951

設計檔案

概覽

為了實現能源效率,吊扇和通風風扇從簡單的 AC 感應馬達移至無刷 DC (BLDC) 馬達。此參考設計透過使用 85 至 265VAC 的通用主電源供應器輸入,利用單級功率因數修正隔離返馳轉換離線電壓,以因應前述更高效率及功率因數的挑戰,且可在 24VDC 下達到最高 0.92pF。此設計也結合了完全整合且受到妥善保護的單晶片,可進行無感測器磁場定向控制 (FOC) 無刷馬達控制。

特點
  • 24V、35W 無感測器 FOC 驅動可驅動無刷 DC (BLDC) 馬達
  • 高度整合且受到保護的單晶片、無刷 FOC 馬達控制器,可減少外部零件數量及噪音
  • 整合式 FOC 演算法以及風轉支援、快速啟動及安靜操作
  • 支援閉合迴路速度控制,可維持高準確度的預期馬達速度
  • 可靠的啟動和受到完整保護的系統,具有短路、過電流和堵轉轉子防護
  • 單級 PFC 可實現高輸入功率因數 (> 0.92)、通用輸入能力 (85V 至 265V AC) 和最低的效率變動
  • 成本最佳化的 MCU MSPM0C 或 MSPM0L 可提供高性能類比週邊設備整合
  • 最佳化的小型外型尺寸 (SFF),適合進行馬達整合
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUF84.PDF (1787 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDMD23.PDF (264 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMD25.PDF (162 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMD22.PDF (1042 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMD21.PDF (435 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

Low-power MCUs

MSPM0L1105具 32-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC28810LED 照明用電源控制器

產品規格表: PDF
整合式控制 BLDC 驅動器

MCF8315C最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器

產品規格表: PDF | HTML
整合式控制 BLDC 驅動器

MCF8315D具有 UL 認可變體的 40V(最大值)4A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器

產品規格表: PDF | HTML
整合式控制 BLDC 驅動器

MCF8316A40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器

產品規格表: PDF | HTML
通用型 MCU

MSPM0C1104具有 16KB 快閃記憶體、1KB SRAM、12 位元 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85VAC to 265VAC, PF of 0.92, single-stage PFC PDF | HTML 2024/7/18

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援