TIDA-01364

透過白光 LED 驅動器、環境光與近距感測器執行智慧背光控制參考設計

TIDA-01364

設計檔案

概覽

此參考設計可根據環境光亮度動態調整 LCD 背光亮度,達到節省電力並延長 LCD 背光壽命的目的。電容式近距感測器可在有人接近時喚醒系統,從休眠或待機模式恢復運作,以節能並延長 LCD 背光壽命。

特點
  • 展示使用銅製 PCB 材料達成具 EMI 抗干擾能力的接近偵測
  • 具備符合人眼光譜反應的感測能力,並具極強的紅外線 (IR) 抑制能力 (<1%)
  • 根據人眼對亮度的感知,以對數尺度動態調整背光亮度
  • 透過白光 LED 驅動器的 PWM 控制實現均勻 LED 照明,無需校準
  • 整合式背光紫外線濾光片,在戶外應用中可達到良好效能
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUCG5.PDF (8629 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDROW3.PDF (255 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDROW2.PDF (131 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDROW5.ZIP (1083 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCCY1.ZIP (1769 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDROW4.PDF (1812 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDROW1.PDF (890 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

訊號調節器

FDC22122 通道 28 位元電容轉數位轉換器

產品規格表: PDF | HTML
ESD 防護二極體

TPD2E2U06適用於 USB 2.0 且具有 5.5-A 8/20-uS 突波額定值的雙路 1.5-pF、5.5-V、±25-kV ESD 防護二極體

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV713P具主動輸出放電和啓用功能的 150-mA 無電容器低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
濕度感測器

HDC1010採用 WCSP 的 ±2% 低功率數位濕度與溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
光源感測器

OPT3001具高精密人眼反應功能的數位環境光感測器 (ALS)

產品規格表: PDF | HTML
背光 LED 驅動器

TPS611652mm x 2mm QFN 封裝的高亮度白光 LED 驅動器

產品規格表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位元 ADC、比較器、DMA、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

支援軟體

TIDCCY2 — TIDA01364_ALS Software

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-01364 透過白光 LED 驅動器、環境光與近距感測器執行智慧背光控制參考設計
下載選項

TIDCCY2 TIDA01364_ALS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2016/12/4
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-01364 透過白光 LED 驅動器、環境光與近距感測器執行智慧背光控制參考設計

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy2 or www.ti.com/lit/xx/tidccy2/tidccy2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCY2. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor 2016/11/22

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-00373 透過環境光與近距感測器執行背光及智慧照明控制的參考設計 TIDA-00754 基於環境光和雜訊抗擾近距感測器的智慧照明和背光控制參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援