TIDA-01495

480W、<17 mm、纖薄外型、94% 效率、快速暫態回應 AC/DC SMPS 參考設計

TIDA-01495

設計檔案

概覽

TIDA-01495 是一款小巧 (17 mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用輸入、24-V DC、480-W 輸出、消費性 AC/DC 電源供應器參考設計。此電路包含 UCC28063A 型的前端雙相交錯式轉換模式 (TM) 功率因數校正 (PFC),可將 PFC 電感器尺寸縮減到最小,並可降低 EMI 濾波器需求。HB-LLC 隔離式 DC/DC 級由 UCC256301 混合遲滯控制 LLC 控制器所控制,可確保快速瞬態回應,進而縮減 PFC 體積及輸出電容器尺寸。PFC 級的切相技術和 LLC 級的進階叢發模式最佳化功能,有助於在 5% 負載 (230V AC) 時達到高效率。UCC24612 多模同步整流控制器可實現成正比的閘極驅動,可減少 LLC 級輸出整流器的傳導損耗,以實現高效率。

特點
  • 薄型高度 < 17mm,適用於 PCB 外型尺寸 185 x 110 mm 的限縮空間應用
  • 全負載效率 >93.3% (230V AC) 及 >91.1% (115V AC),峰值效率爲 94.1% (230V AC) 和 92% (115V AC),符合 80+ 白金級標準
  • PFC 級的切相技術和 LLC 級的進階叢發模式功能,可在輕載條件 >84% (230V AC) 和 5% 負載條件下 >82% (115V AC) 時,實現高效率
  • LLC 控制器中的 ZCS 規避功能及 OVP 感測功能可提升強固性,為系統提供過電流、短路和過電壓防護,以確保安全
  • 高功率因素 > 0.99,符合 IEC 61000-3-2 Class A 要求的 PFC 規範與電流 THD
  • 設計符合 EN55011 Class B 傳導放射性標準
輸出電壓選項 TIDA-01495.1
Vin (最小值) (V) 85
Vin (最大值) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (最大) (A) 20
輸出功率 (W) 480
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 AC
拓撲結構 Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUDW0.PDF (1470 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRV76A.PDF (362 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRV75A.PDF (168 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRV78A.ZIP (3819 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCEE2A.ZIP (868 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRV77A.PDF (1525 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRV74A.PDF (536 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

MOSFET

CSD19501KCS80-V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,單 TO-220、6.6 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 轉換器

UCC28880適用於非隔離式 AC/DC 轉換的高電壓切換器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC24612高頻率、多模式同步整流器控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC28063A具噪音與輸入突波雜訊抗擾的自然交錯轉換模式 PFC 控制器

產品規格表: PDF | HTML
分流電壓參考

TL431可調整精密度分流穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
低壓側驅動器

UCC27524具有 5V UVLO、賦能和 1-ns 延遲匹配的 5-A/5-A 雙通道閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC256301支援超低待機功耗且具有高壓啟動功能的寬輸入電壓 LLC 全橋式控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 480-W, Thin-Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/DC Ref Design 2018/2/1
應用說明 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/6/28

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片