TIDA-01638

適用於備用電源的無縫切換參考設計

TIDA-01638

設計檔案

概覽

TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。

特點
  • 5µs 轉換時間和外部電壓參考提供無縫切換
  • 優先來源選擇
  • 過電壓保護和電流限制
  • 熱插拔保護
  • 輸入穩定,軟啟動控制
  • 狀態輸出指示
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUE50.PDF (6536 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

串聯電壓參考

REF33252.5-V、30-ppm/°C 漂移、3.9-µA、3 接腳 SOT-23、3 接腳 SC70、8 接腳 UQFN 電壓參考

產品規格表: PDF | HTML
電源多工器

TPS2121具有無縫切換功能的 2.7-V 至 22-V、56mΩ、4.5-A 電源多工器

產品規格表: PDF
eFuse(整合式熱插拔)

TPS2595採用小型 WSON 封裝且具有過電壓保護的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5-4A eFuse

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS564201採用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 輸入、4A 輸出、同步降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Seamless Switchover for Backup Power Reference Design 2018/1/31

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援