TIDA-020019

車用隔離式 CAN 與電源前端參考設計

TIDA-020019

設計檔案

概覽

此參考設計展示了在汽車環境中廣泛使用且體積小巧的強化隔離式 CAN 通訊。在混合動力與電動車 (HEV/EV) 中,高電壓網路相對於底盤接地呈現浮動狀態。在浮動高電壓至低電壓系統間介接的電源與通訊通道需要隔離。此參考設計具備低傳輸延遲,可減少迴路延遲並支援更高的 CAN 波特率。

特點
  • 整合式 CAN 與數位隔離器 (ISO1042-Q1)
  • 低迴路延遲(通常為 139ηs)可支援高速仲裁率
  • 內建強化數位隔離
  • ±70V 匯流排故障保護
  • 符合 ISO 11898-2 CAN 標準
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUEL0.PDF (3966 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRXY4.PDF (99 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRXY3.PDF (54 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRXY6.ZIP (777 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCF27.ZIP (522 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRXY5.PDF (490 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRXY2A.PDF (258 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS763-Q1具有啟用功能的車用 150mA、10V、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LMR23610-Q1符合車用資格的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式 CAN 收發器

ISO1042-Q1具有 70V 匯流排故障保護功能和靈活資料速率的車用隔離式 CAN 收發器

產品規格表: PDF | HTML
變壓器驅動器

SN6505A-Q1具緩啟動功能且適用於隔離式電源的車用低雜訊 1A 160kHz 變壓器驅動器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Automotive Isolated CAN and Power Front End Reference Design 2018/12/10

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援