TPS48110Q1EVM

適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48110-Q1 評估模組

TPS48110Q1EVM

立即訂購

概覽

TPS48110Q1EVM 允許 TI 的 TPS48101-Q1 控制器的參考電路評估。TPS48110-Q1 是具有兩個層級的可調整過電流防護的 3.5-V 至 80-V 智慧型高壓側控制器,配備可調整斷路器計時器、過電壓防護、快速短路防護、精確類比電流監控輸出,以及遠端過熱防護防能

特點
  • 3.5-V 至 80-V 運作電壓範圍
  • 使用板載跨接器的 5-A 至 50-A 可調整過電流防護
  • 可編程斷路器計時器
  • 類比電流監控輸出
  • 過電流和過熱故障的 LED 狀態指示
高壓側開關控制器
TPS1211-Q1 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器 TPS4811-Q1 具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 100V 高壓側驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS48110Q1EVM — 適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48110-Q1 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS48110Q1EVM 適用於智慧型高壓側驅動器的 TPS48110-Q1 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TPS48110Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48110-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/21
證書 TPS48110Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/1/24

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援