TPS54116-Q1EVM-830
TPS54116-Q1 車用 DDR 電源解決方案評估模組
TPS54116-Q1EVM-830
概覽
此評估模組旨在展示採用 TPS54116-Q1 穩壓器設計時,可實現的精簡印刷電路板面積。外部分壓器實現可調整的輸出電壓。TPS54116-Q1 DC/DC 轉換器是一款同步降壓轉換器,旨在提供最高 4A 的輸出,以及用於 DDR 記憶體終端的整合式 1A 源極/汲極 LDO。
特點
- DDR VDDQ 和 VTT 輸出
- 包含 VTT 源極/汲極動態負載
- VTTREF 輸出
- VDDQ 最高可達 4A
- VTT 輸出最高可達 ±1A
多通道 IC (PMIC)
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2016/8/11 | |||
| 證書 | TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/1/2 | ||||
| 技術文章 | Four design tips to obtain 2MHz switching frequency | PDF | HTML | 2016/10/3 |