BQ24168EVM-721

Bq24168EVM-721 評估模組

BQ24168EVM-721

立即訂購

概覽

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

特點
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
電池充電器 IC
BQ24168 具雙輸入、電源路徑和 6.5V OVP 的 I2C 1 芯 2.5A 降壓電池充電器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 Evaluation Module

close
版本: null
發行日期:
支援軟體

SLUC267 — bq2416xEVM software

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
BQ24160EVM-721 具備電源路徑的 2.5A、雙輸入、單芯切換式鋰離子電池充電器評估模組 BQ24160EVM-742 具備電源路徑的 2.5A、雙輸入、單芯切換式鋰離子電池充電器評估模組 BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 評估模組 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 評估模組
下載選項

SLUC267 bq2416xEVM software

close
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2011/12/12
硬體開發
開發板
BQ24160EVM-721 具備電源路徑的 2.5A、雙輸入、單芯切換式鋰離子電池充電器評估模組 BQ24160EVM-742 具備電源路徑的 2.5A、雙輸入、單芯切換式鋰離子電池充電器評估模組 BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 評估模組 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

SLUC308.ZIP (278 KB)

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 2012/1/12
證書 BQ24168EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

相關設計資源

軟體開發

應用軟體及架構
TI-CHARGER-GUI 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援