CC256XM4BTBLESW
TM4C MCU 的 TI 雙模式 Bluetooth® 堆疊
CC256XM4BTBLESW
概覽
TI 在 TM4C MCU 上的雙模式 Bluetooth 堆疊軟體,適用於 Bluetooth + Bluetooth 低功耗,支援 TM4C12x MCU,並包含實作 Bluetooth 4.0 規格的單模式與雙模式產品。Bluetooth 堆疊已完全通過認證(QDID 37180 和 QDID 42849),提供簡易的命令行範例應用程式以加速開發,並且根據需求具備 MFI 功能。
為了提供完整的評估解決方案,CC256XM4BTBLESW 軟體可直接與 TI 的硬體開發套件配合使用:TM4C123G 與 DK-TM4C129X。此外,適用於 TM4C12x MCU 的堆疊已通過認證且無需權利金。
此軟體可搭配提供完整 Bluetooth BR/EDR/LE HCI 解決方案的所有 CC256x EM 電路板(CC256XQFNEM 和 CC2564MODNEM)使用,減少設計工作量並加快上市時間。CC256x EM 電路板包含 TI 的第七代 Bluetooth 核心,並提供符合 Bluetooth 4.1 規格且經產品實證的解決方案。這些裝置提供了業界領先的 RF 性能,其傳輸功率和接收靈敏度相比其他僅支援 BLE 的解決方案,覆蓋範圍約提高 2 倍。此外,TI 的電源管理硬體和軟體演算法在所有常見的 Bluetooth BR/EDR/LE 運作模式下均能顯著節省電力。
特點
- 支援雙模式藍牙 4.0 - 通過藍牙認證且無需權利金
- Bluetooth 堆疊完全符合資格(QDID 37180 和 QDID 42849)
- 完全執行緒安全
- 支援執行緒 (RTOS) 和非執行緒(無作業系統)環境
- 完整記錄的 API 介面
- 可與任何快閃記憶體 >= 128KB 的 TM4C MCU 配合使用
- 以下提供 MCU 開發套件的應用程式範例:
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129
- 可以有選擇地啟用/停用的通訊協定/設定檔
- 支援 CCS、Keil 和 IAR IDE
- 提供經典設定檔
- 進階音訊分配設定檔 (A2DP):A3DP 實作
- 音訊/影片遠端控制設定檔 (AVRCP)
- 通用存取設定檔 (GAP)
- 通用音訊/影片分配設定檔 (GAVDP)
- 免手持設定檔 (HFP)
- 人機介面裝置設定檔 (HID)
- 訊息存取設定檔 (MAP)
- 電話簿存取設定檔 (PBAP)
- 序列埠設定檔 (SPP)
- 提供 Bluetooth 低功耗設定檔
- 警報通知服務 (ANS)
- 警報通知設定檔 (ANP)
- 電池服務 (BAS)
- 腳踏車速度和步調設定檔 (CSCP)
- 裝置資訊服務 (DIS)
- 通用存取設定檔服務 (GATS)
- 通用屬性設定檔 (GATT)
- 健康溫度計服務 (HTS)
- 健康溫度計設定檔 (HTP)
- 心率服務 (HRS)
- 心率設定檔 (HRP)
- 人機接口裝置服務 (HIDS)
- HID over GATT 設定檔 (HOGP)
- 即時警報服務 (IAS)
- 連結損失服務 (LLS)
- 電話警報狀態服務 (PASS)
- 電話警報狀態設定檔 (PASP)
- 近距設定檔 (PXP)
- TX 電源服務 (TPS)
下載項目
驅動程式或資料庫
CC256XM4BTBLESW — TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs
CC256XM4BTBLESW — TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 9
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM User's guide | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2021/8/31 | ||||
| 網路安全諮詢 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021/6/22 | ||||
| 網路安全諮詢 | Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V | PDF | HTML | 2020/5/18 | |||
| 網路安全諮詢 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020/5/18 | |||
| 白皮書 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| 更多文件說明 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016/2/3 | ||||
| 使用指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/10/1 | ||||
| EVM User's guide | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/7/24 | ||||
| 白皮書 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/3/25 |