CC256XEM-RD

CC256x Bluetooth® 參考設計

CC256XEM-RD

設計檔案

概覽

This CC256x Bluetooth® evaluation module reference design is an RF reference design with antenna which can be easily connected to many Microcontroller Units (MCUs), such as TI's MSP430 or Tiva C series MCUs. The reference design can be copied into your board, allowing for a cost-effective design with reduced time to market. This Bluetooth design is supported by an orderable evaluation module, royalty free software and documentation, test and certification tips, and community support resources. Visit our wiki for more information.

特點
  • Flexible solution for broad market
  • Bluetooth & Bluetooth low energy in single solution for use with all phones/tablets
  • Royalty-free software for TI MCUs
  • Low cost solution to add Bluetooth and Bluetooth low energy to any application
  • Best-in-class performance for longer range
  • Based on 7th Generation Bluetooth technology
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDR112.PDF (157 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

SWRC308A.ZIP (11826 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDC065.ZIP (2429 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDR111.PDF (242 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

Wi-Fi 產品

CC2564MODNBluetooth® 雙模式收發器模組

產品規格表: PDF | HTML
Wi-Fi 產品

CC2560具強化資料速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0

產品規格表: PDF | HTML
Wi-Fi 產品

CC2564MODA具有整合式天線的 Bluetooth® 雙模式收發器模組

產品規格表: PDF | HTML
Wi-Fi 產品

CC2564具強化資料率 (EDR)、低功耗 LE 和 ANT 的 Bluetooth® 4.0

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 2016/10/28
使用指南 CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015/5/19

相關設計資源

硬體開發

開發板
CC2564MODNEM 雙模式 Bluetooth® CC2564 模組評估板

軟體開發

驅動程式或資料庫
CC256XM4BTBLESW TM4C MCU 的 TI 雙模式 Bluetooth® 堆疊 CC256XMSPBTBLESW MSP430™ MCU 的 TI 雙模式藍牙® 架構
軟體開發套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 雙模式 Bluetooth® 堆疊

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援