CC256XMS432BTBLESW

MSP432 MCU 的 TI 雙模式藍牙架構

CC256XMS432BTBLESW

下載項目

概覽

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides simple command line sample applications to speed development, and upon request has MFI capability.

For a complete evaluation solution, the CC256XMS32BTBLESW works directly with the TI hardware development kits: MSP-EXP432P401R and for audio and voice application the CC3200AUDBOOST. Moreover, the stack that is available for the MSP432 MCU is certified and royalty-free.

特點
  • Supports Dual-mode Bluetooth 4.0 - Bluetooth certified and royaly free
  • Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886)
  • Fully Thread safe
  • Sample apps are available for the MSP-EXP432P401R
  • Fully Documented API Interface
  • Supports CCS, IAR, KEIL IDE
  • 下載 觀看有字幕稿的影片 影片

    下載項目

    驅動程式或資料庫

    CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
    支援產品和硬體

    CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    close
    最新版本
    版本: null
    發行日期: 2024/8/23

    技術文件

    找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
    檢視所有 4
    重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
    網路安全諮詢 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/6/22
    網路安全諮詢 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/5/18
    網路安全諮詢 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/5/18
    使用指南 TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017/10/30

    相關設計資源

    軟體開發

    驅動程式或資料庫
    CC256XB-BT-SP 適用於 CC256xB 的 Bluetooth Service Pack
    軟體開發套件 (SDK)
    TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 雙模式 Bluetooth® 堆疊

    硬體開發

    開發板
    BOOST-CC2564MODA TMP107 溫度感測器菊鏈式 BoosterPack™ 插入式模組 CC2564MODAEM 具有整合式天線的雙模式 Bluetooth® CC2564 模組評估板

    參考設計

    參考設計
    BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth 與 MSP430 音訊接收器參考設計 BT-MSPAUDSOURCE-RD 藍牙和 MSP MCU 音訊來源參考設計 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 參考設計 TIDA-00554 具有 Bluetooth 連線且適用於可攜式化學分析的 DLP 超行動 NIR 光譜儀

    支援與培訓

    內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

    以英文檢視所有論壇主題

    內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

    若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援