DRV8703-Q1EVM
DRV8703-Q1 車用有刷 DC 閘極驅動器評估模組
DRV8703-Q1EVM
概覽
DRV8703-Q1EVM(評估模組)是一款評估套件,可用於展示 TI 的 DRV8703-Q1 半橋閘極驅動器。此系統透過 MSP430G2553 控制馬達的占空比與轉動方向,並監測 DRV8703-Q1 回報的電流資訊。此功率級採用 DRV8703-Q1 車用 H 橋閘極驅動器與 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 架構而成。本 EVM具備高性能、完整保護機制與高成本效益,能協助縮短開發時程並加速產品上市。本 EVM 搭配操作簡便的應用程式,只需極少的外部設備即可快速啟動。
特點
- 5.9V 至 45V 運作電壓範圍
- 15A 連續 / 20A 峰值全橋輸出電流
- 可驅動一顆雙向有刷 DC 馬達或兩顆單向有刷 DC 馬達
- 精巧外型尺寸 3.5" x 2.2"
- 透過 MSP430 和 USB 介面提供簡單好用的 GUI
- Micro-USB 傳輸線
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器
開始使用
- 訂購 DRV8703-Q1EVM 評估模組
- 下載 DRV8703-Q1EVM 軟體
- 閱讀使用指南
訂購並開始開發
開發板
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車用有刷 DC 閘極驅動器評估模組
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車用有刷 DC 閘極驅動器評估模組
支援軟體
SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software
支援產品和硬體
產品
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器
硬體開發
開發板
SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software
產品
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器
硬體開發
開發板
版本資訊
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc673 or www.ti.com/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
設計檔案
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2018/10/11 | |||
| 證書 | DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/1/2 |