LM5158EVM-FLY

LM5158-Q1 返馳式轉換器評估模組

LM5158EVM-FLY

立即訂購

概覽

LM5158EVM-FLY 評估模組展示 LM5158 做為返馳式轉換器的功能和性能,可為三相逆變器閘極驅動器偏壓電源的典型應用產生多重輸出電壓軌。  標準配置的設計可在 8V 至 16V 輸入,在 250mA 時提供 10V 的穩壓輸出。另提供三組隔離式 20V 電壓軌,分別提供 75mA、75mA 及 150 mA 電流。   切換頻率為 250kHz。

特點
  • 輸入電壓範圍:8V 至 16V
  • 主輸出:  10 V、250 mA
  • 隔離輸出 1:20 V、75 mA
  • 隔離輸出 2:20 V、75 mA
  • 隔離輸出 3:20 V、150 mA
  • 切換頻率:  250kHz
DC/DC 轉換器
LM5158 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM5158-Q1 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581-Q1 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 返馳式轉換器評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LM5158EVM-FLY LM5158-Q1 返馳式轉換器評估模組

close
版本: null
發行日期:
計算工具

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
DC/DC 轉換器
LM5157 具雙隨機展頻的 6A/4A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓、返馳式、SEPIC 轉換器 LM5157-Q1 具備雙隨機展頻的 6-A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51571-Q1 具備雙隨機展頻的 4-A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM5158 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM5158-Q1 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581-Q1 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器
硬體開發
開發板
LM5158EVM-FLY LM5158-Q1 返馳式轉換器評估模組
下載選項

SNVR508 LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

close
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2021/8/12
產品
DC/DC 轉換器
LM5157 具雙隨機展頻的 6A/4A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓、返馳式、SEPIC 轉換器 LM5157-Q1 具備雙隨機展頻的 6-A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51571-Q1 具備雙隨機展頻的 4-A、50-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM5158 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM5158-Q1 具備雙隨機展頻的 3-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器 LM51581-Q1 具備雙隨機展頻的 1.5-A、85-V、2.2-MHz 大範圍 VIN 升壓返馳及 SEPIC 轉換器
硬體開發
開發板
LM5158EVM-FLY LM5158-Q1 返馳式轉換器評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr508 or www.ti.com/lit/xx/snvr508/snvr508.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR508. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide LM5158 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 2021/9/2
證書 LM5158EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/9/20

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片