LP-AM261

AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件

LP-AM261

立即訂購

概覽

AM261x LaunchPad™ 開發套件是一款適用於德州儀器™ Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的簡單又價格便宜之硬體評估模組 (EVM)。此 EVM 透過適用於編程與偵錯的板載模擬,以及可做為簡易使用者介面的使用者控制按鈕與 LED,提供了可輕鬆使用 AM261x MCU 著手開發的方式。

特點
  • AM212 雙核心 ARM® Cortex®-R5F MCU
  • 2 個獨立 BoosterPack XL 連接器網站(共 80 針腳),以快速進行原型設計並搭配支援的 TI BoosterPack 硬體使用
  • 透過可編程即時單元 (PRU)、模組化控制器區域網路 (MCAN)、區域互連網路 (LIN)、RGMII 及 MII 介面,支援多種工業及汽車網路協定
  • 板載 XDS110 偵錯探測器
  • 板載 64Mb Macronix OSPI 快閃記憶體和 128Mb AP 記憶體 OSPI PSRAM
即時馬達控制與自動化 MCU
AM2612 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

 

汽車車身和照明 MCU
AM2612-Q1 高達 400MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F 型 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

探索硬體、軟體和文件的套件

硬體和軟體套件

AM261x LaunchPad Industrial Ethernet

檢視套件

AM261x LaunchPad Industrial Ethernet

close
Start developing real-time control industrial Ethernet applications using the AM261x LaunchPad EVM and two DP83826-EVM-AM2 Ethernet add-on boards.
開發板

LP-AM261 — LP-AM261 是適用於 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本最佳化開發電路板。

Required
為什麼我需要此項? LP-AM261 is a cost-optimized development board for Sitara™ high-performance microcontrollers (MCUs) from the AM261x series. This board is developed for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LP-AM261 LP-AM261 是適用於 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本最佳化開發電路板。

close
版本: null
發行日期:
開發板

DP83826-EVM-AM2 — 適用於工業乙太網路 PHY 附加電路板的 AM2x 評估模組

Required
為什麼我需要此項? This hardware connects to LP-AM261 to enable industrial Ethernet application development. The DP83826-EVM-AM2 is equipped with a TI DP83826 low latency 10/100Mbps PHY with MII interface and enhanced mode, and a standard RJ45 Ethernet networking connector.
支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DP83826-EVM-AM2 適用於工業乙太網路 PHY 附加電路板的 AM2x 評估模組

close
版本: null
發行日期:
軟體開發套件 (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X — Industrial Communications SDK for AM261x

Required
為什麼我需要此項? This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
即時馬達控制與自動化 MCU
AM2612 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
硬體開發
開發板
LP-AM261 AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
瀏覽 下載選項

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X Industrial Communications SDK for AM261x

close
版本: 2025.00.00.08
發行日期: 2025/11/24

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校驗和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校驗和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校驗和

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校驗和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校驗和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
即時馬達控制與自動化 MCU
AM2612 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
硬體開發
開發板
LP-AM261 AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件

文件

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 11.00.00.29 for Windows, Linux or MacOS

Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

版本資訊

Thank you for your interest in the AM261x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

新功能

  • The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
  • PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
  • PROFINET MRPD support. (premium feature)
  • EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.

僅訂購此硬體

開發板

LP-AM261 — LP-AM261 是適用於 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本最佳化開發電路板。

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LP-AM261 LP-AM261 是適用於 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本最佳化開發電路板。

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide AM261x LaunchPad User Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/12/5
應用說明 AM26 Ethercat SubDevice with TwinCat PDF | HTML 2025/12/10
證書 LP-AM261 EtherCAT Conformance Certificate 2025/9/24
Application brief Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices PDF | HTML 2024/11/13
證書 LP-AM261 EU RoHS DoC 2024/10/21

相關設計資源

硬體開發

開發板
DP83826-EVM-AM2 適用於工業乙太網路 PHY 附加電路板的 AM2x 評估模組

軟體開發

支援軟體
MATHW-3P-AM26X-EC 德州儀器 AM26x MCU 嵌入式編碼器支援封裝

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片