LP-EM-CC2340R53

適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件

LP-EM-CC2340R53

立即訂購

概覽

此 LaunchPad™ 開發套件以 CC2340R53 為特色,用於加速 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth® 低功耗、Thread、Zigbee® 及 2.4GHz 專屬通訊協定。軟體支援由相容的 SimpleLink™ 低功率軟體開發套件提供。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。

特點
  • 使用 BoosterPack™ 外掛程式模組連接器存取所有 I/O 訊號
  • 使用智慧型手機上的 Bluetooth® 低耗能將您的 LaunchPad™ 開發套件連接至雲端
  • 軟體開發和 RF 評估需使用 LP-XDS110ET 或 LP-XDS110 偵錯器 (另售)

  • 偵錯所用纜線 (不包括偵錯器)
  • 快速入門指南

低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

LP-EM-CC2340R53 — 適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LP-EM-CC2340R53 適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件

close
版本: null
發行日期:
軟體開發套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2755P10 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755R10 具有 EdgeAI 支援,安全性, 1µA 待機電流的 SimpleLink™ Arm® Cortex® -M33 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2744R7-Q1 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745P10-Q1 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD、+20dBm 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU CC2745R7-Q1 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2340R5 適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低耗能 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2340R53 適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件
瀏覽 下載選項
線上培訓

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2755R10 具有 EdgeAI 支援,安全性, 1µA 待機電流的 SimpleLink™ Arm® Cortex® -M33 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2340R5 適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低耗能 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2340R53 適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide LP-EM-CC2340R53 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth 5.3 Low Energy MCU PDF | HTML 2024/12/11
證書 LP-EM-CC2340R53 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/3/24
更多文件說明 LP-EM-CC2340R53 QSG 2024/5/13

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片