TIDA-050038

適用於 NXP i.MX 8M 迷你處理器的整合式電源供應參考設計

TIDA-050038

設計檔案

概覽

TIDA-050038 是一款系統模組 (SoM) 開發電路板,整合兩個 TI PMIC(TPS6521825 和 LP873347),以及 NXP™ i.MX 8M 迷你應用處理器。硬體設計還包括 LPDDR4 SDRAM (2GB、x32 位元)、QSPI NORFlash (32MB)、16GB eMMC 5.1、32 kHz RTC 振盪器、WiFi + Bluetooth 模組,以及 9 通道電流監控。

SoM 板與 8MMiniLPD4-EVK 基板相容,可進行完整系統評估。此設計適用於任何使用 i.MX 8M Mini 或 i.MX 8M Nano 處理器,且需要評估替代電源解決方案的專案。

特點
  • 適合快速開發 NXP i.MX 8M Mini 系統的系統模組 (SoM) 電路板
  • 支援低功耗模式與 DVFS
  • 適用於 DC-DC 和 LDO 的 9 通道電流監控
  • Wi-Fi® + Bluetooth® 無線連線
  • 相容基板上的顯示連接器 (DSI)、攝影機連接器 (CSI)、其他週邊設備
  • 可選啟動選項 (SD、eMMC、QSPI)
輸出電壓選項 TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
Vin (最小值) (V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
Vin (最大值) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Iout (最大) (A) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
輸出功率 (W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
隔離式/非隔離式 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
輸入類型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓撲結構 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUEV8A.PDF (2736 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDM372.ZIP (263 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDM371A.PDF (639 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDM373.ZIP (304 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDM370B.PDF (4997 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6521825適用於 NXP i.MX 8M Mini 的電源管理 IC (PMIC)

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8733雙路高電流降壓轉換器和雙線性穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
數位電源監測器

INA3221具警示的 26V、三通道 13 位元 i2c 輸出電流/電壓監控器

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

支援軟體

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-050038 適用於 NXP i.MX 8M 迷你處理器的整合式電源供應參考設計
開發板
VVDN-3P-SOM 全功能 SOM 基板,整合 TI PMIC、NXP 應用處理器和不同介面
下載選項

TIDCFR8 TIDA-050038 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2020/2/3
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-050038 適用於 NXP i.MX 8M 迷你處理器的整合式電源供應參考設計
開發板
VVDN-3P-SOM 全功能 SOM 基板,整合 TI PMIC、NXP 應用處理器和不同介面

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8M Mini Processor (Rev. A) 2020/2/4
使用指南 LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019/9/10

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片